真空装置内用 温度プレート 3点表示 430V-065【10個入り】

真空装置内用 温度プレート 3点表示 430V-065
通常単価:
3,602
通常出荷日:
1日目

【特長】
・極小サイズの真空内測定シールです。
・水・ガス・薬品などの影響を受けずに温度測定ができます。
・プラズマ雰囲気対策としてカプトンフィルムでカバーされています。
・ラベルの端から示温素子まで1mmなので、ウェハ・エッジの温度を測ることができます。
・裏面印刷なので真空中での印刷インク飛散を防ぎ、アウトガスを抑えます。
【商品仕様】
・型番:430V-065
・表示:3点表示
・精度:±1%(100℃以下±1℃)
・反応速度:1秒(水中、緩やかな熱勾配)
・サイズ:8mm×3mm
・示温サイズ:φ1.5mm
・温度組合せ(℃):65-71-77
・入数:1ケース(10枚入)
・不可逆性

型番

1 の型番候補があります候補を表示

2-9893-03

型番
2-9893-03
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

3,602円

10個入り

1パック

1日目

Loading...

  1. 1

真空装置内用 温度プレート 3点表示 430V-065の型番2-9893-03のページです。
型番2-9893-03に関する仕様情報を記載しております。

2-9893-03で型番確定

真空装置内用 温度プレート 3点表示 430V-065のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)