マイクロヤスリ8042【12個入り】

マイクロヤスリ8042
通常単価:
7,024
通常出荷日:
1日目

【特長】
・耐久性のある、ダイヤモンドコーティングステンレス製のヤスリです。
・10種類の先端サイズがセットされています。
【商品仕様】
・型番:8042
・材質:ダイヤモンドコーティング
・先端径:φ0.762mm、φ1.016mm、φ1.270mm、φ1.524mm、φ1.778mm、φ2.032mm、φ2.286mm、φ2.540mm、φ2.794mm、φ3.048mm
・入数:1セット(12本入)(φ0.762mm・φ1.016mm/各2本、その他/各1本)
・全長(mm):127
・ヤスリ部サイズ(mm):50

型番

1 の型番候補があります候補を表示

2-9807-01

型番
2-9807-01
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

7,024円

12個入り

1パック

1日目

Loading...

  1. 1

マイクロヤスリ8042の型番2-9807-01のページです。
型番2-9807-01に関する仕様情報を記載しております。

2-9807-01で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)