近接センサーE2E-X18ME1 2M

近接センサーE2E-X18ME1 2M
通常単価:
7,385
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・小径タイプ(M5)を品揃えしております。
・断線のリスクを低減します。
【商品仕様】
・型番:E2E-X18ME1 2M
・接続方式:コード引出タイプ(2m)
・電源電圧:DC12~24V リップル(p‐p)10%以下
・出力:NPNコレクタ負荷内蔵
・動作モード(検出物体接近時):NO
・検出可能物体:磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。)
・表示灯:動作表示/赤色
・検出距離:18mm±10%
・形状:円柱型・M30ネジ
・タイプ:非シールド

型番

1 の型番候補があります候補を表示

2-9714-07

型番
2-9714-07
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

7,385円

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

近接センサーE2E-X18ME1 2Mの型番2-9714-07のページです。
型番2-9714-07に関する仕様情報を記載しております。

2-9714-07で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)