(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了予定に伴い、当サイトでは2019年12月15日より推奨環境の対象外とさせていただきます。

近接センサーE2E-X3D1-N 2M

近接センサーE2E-X3D1-N 2M
通常単価:
5,854
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・磁性金属有無検出のスタンダード品です。
【商品仕様】
・接続方式:コード引出タイプ(2m)
・電源電圧:DC12~24V リップル(p-p)10%以下
・動作モード(検出物体接近時):NO
・検出可能物体:磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。)
・表示灯:動作表示/赤色、設定表示/緑色
・検出距離:3mm±10%
・形状:円柱型・M12ネジ
・タイプ:シールド

型番

1 の型番候補があります候補を表示

2-9713-02

型番
2-9713-02
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

5,854円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

近接センサーE2E-X3D1-N 2Mの型番2-9713-02のページです。
型番2-9713-02に関する仕様情報を記載しております。

2-9713-02で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)