接続ソケットPYF14A FOR MY

接続ソケットPYF14A FOR MY
通常単価:
539
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【商品仕様】
・適合本体:PYF08A FOR MY/MY2、PYF14A FOR MY/MY4、 PYC-A1 FOR MY/MY2・4
・接続ソケット
・極数:4
・入数:1個

型番

1 の型番候補があります候補を表示

2-9710-02

型番
2-9710-02
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

539円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1

接続ソケットPYF14A FOR MYの型番2-9710-02のページです。
型番2-9710-02に関する仕様情報を記載しております。

2-9710-02で型番確定

接続ソケットPYF14A FOR MYのレビュー

評価 3.5 平均 3.5 (2件のレビュー) レビューを書く
  • 機械部品 リレー追加に仕し使用2019/03/05
    評価 4.04.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    リレー追加に仕し使用しましたが品質−問題ありません。
    注文前に詳細が確認できてとても助かります。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • リレーのソケット2018/10/08
    評価 3.03.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    オムロンのmy4のリレーのソケットに使用しています。使いやすいのですが、DINレールに取り付ける時に頻度高くソケットの爪が欠けます。リレーは脱着し易いので残念です。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)