接続ソケットPYF08A FOR MY

接続ソケットPYF08A FOR MY
通常単価:
408
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【商品仕様】
・適合本体:PYF08A FOR MY/MY2、PYF14A FOR MY/MY4、 PYC-A1 FOR MY/MY2・4
・接続ソケット
・極数:2
・入数:1個

型番

1 の型番候補があります候補を表示

2-9710-01

型番
2-9710-01
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

408円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1

接続ソケットPYF08A FOR MYの型番2-9710-01のページです。
型番2-9710-01に関する仕様情報を記載しております。

2-9710-01で型番確定

接続ソケットPYF08A FOR MYのレビュー

評価 5.0 平均 5.0 (1件のレビュー) レビューを書く
  • 評価 5.05.03人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    細かい部品が一つだけほしい時でも送料が無料で助かります。M社だと送料が別途かかります。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)