ミニパワーリレーMY4N-D2 DC24

ミニパワーリレーMY4N-D2 DC24
通常単価:
1,626
通常出荷日:
1日目

【特長】
・鉛の使用を無くし、環境保全に対応しています。
・AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を高めています。
【商品仕様】
・接点機構:シングル
・接点材質:Ag
・タイプ:4極/定格3A/接点4c
・定格電圧:DC24V
・ダイオード内蔵

型番

1 の型番候補があります候補を表示

2-9709-07

型番
2-9709-07
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,626円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

ミニパワーリレーMY4N-D2 DC24の型番2-9709-07のページです。
型番2-9709-07に関する仕様情報を記載しております。

2-9709-07で型番確定

ミニパワーリレーMY4N-D2 DC24のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)