シェルキット10336-52F0-008

シェルキット10336-52F0-008
通常単価:
638
通常出荷日:
6日目

【商品仕様】
・型番:10336-52F0-008
・材質:シェル本体/ガラス強化ポリエステル、ラッチ/ポリエステル及びステンレス鋼、ケーブルクランプ・グランドプレート付ケーブルクランプ/ステンレス鋼
・ストレート型
・極数:36
・適合プラグ:10136-3000PE
・ワンタッチロック
・ミニチュアデルタリボン
・MDRシステム
・セット内容:シェル本体×2個、ラッチ×2個、ネジM2.6×10×2個、M2×6×2個、ナットM2.6×2個、ケーブルクランプ、グランドプレート付ケーブルクランプ

型番

1 の型番候補があります候補を表示

2-9693-04

型番
2-9693-04
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

638円

1個

6日目

Loading...

  1. 1

シェルキット10336-52F0-008の型番2-9693-04のページです。
型番2-9693-04に関する仕様情報を記載しております。

2-9693-04で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)