• お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後に「Webお問い合わせフォーム」もご利用ください。
  • 大雪の影響により、宅配会社の荷受中止が発生しております。該当エリアは、福井県となります。そのため、本日弊社より該当エリアのお客様へ商品の出荷が行えない状況です。また、明日も同様に出荷できない可能性がございますのでご了承ください。

    宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。ご不便、ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指示、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

シェルキット10326-52F0-008

シェルキット10326-52F0-008
通常単価:
580
通常出荷日:
16日目

【商品仕様】
・型番:10326-52F0-008
・材質:シェル本体/ガラス強化ポリエステル、ラッチ/ポリエステル及びステンレス鋼、ケーブルクランプ・グランドプレート付ケーブルクランプ/ステンレス鋼
・ストレート型
・極数:26
・適合プラグ:10126-3000PE
・ワンタッチロック
・ミニチュアデルタリボン
・MDRシステム
・セット内容:シェル本体×2個、ラッチ×2個、ネジM2.6×10×2個、M2×6×2個、ナットM2.6×2個、ケーブルクランプ、グランドプレート付ケーブルクランプ

型番

1 の型番候補があります候補を表示

2-9693-03

型番
2-9693-03
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

580円

1個

16日目

Loading...

  1. 1

シェルキット10326-52F0-008の型番2-9693-03のページです。
型番2-9693-03に関する仕様情報を記載しております。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

新機能のご案内

以下をお知らせする領域です。

  • 型番確定までの仕様・寸法の選択数
  • 現在の確定している型番
  • 追加工できる型番のご案内

型番2-9693-03で確定しました。