ソケット373042165000FL青

ソケット373042165000FL青
通常単価:
151
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・電線前処理不要でプライヤーで結線作業が可能です。
・業界標準e-CON準拠コネクタです。
・透明カバーで電線挿入状態を目視で確認できます。
・オス・メスコネクタだけで電線の中継接続を可能とし、部品点数を削減できます。
【商品仕様】
・型番:37304-2165-000FL
・材質:本体/PBT(ポリブチレンテレフタレート)、ベースカバー/66ナイロン、トップカバー/PC(ポリカーボネイト)、コンタクト/銅合金
・定格電圧:AC/DC32V以下
・定格電流:最大3.0A
・使用温度範囲(結露・水滴無きこと):1A通電時/-20~85℃、2A通電時/-20~75℃、3A通電時/-20~60℃
・適合対象:コネクタ/ミニ・クランプ(ボードマウントプラグ:2-9682-01~08、2-9683-01~08)
・カバー色:青
・適合電線(AWGNo.):20~22
・仕上がり外径(φmm):1.2~1.6
・4極
・ケーブル中継接続用

型番

1 の型番候補があります候補を表示

2-9685-02

型番
2-9685-02
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

151円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1

ソケット373042165000FL青の型番2-9685-02のページです。
型番2-9685-02に関する仕様情報を記載しております。

2-9685-02で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)