石油密度計JIS I型-A No.4

石油密度計JIS I型-A No.4
通常単価:
8,104
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・原油及び石油製品の密度試験に使用します。
・JIS K 2249「原油及び石油製品の密度試験方法」に規定された密度計です。
【商品仕様】
・型番:JIS I型‐A No.4
・材質:ガラス
・最小目盛:0.0005g/mL
・全長:約330mm
・重量:約40g
・目盛範囲(g/mL):0.750~0.800

型番

1 の型番候補があります候補を表示

2-9526-04

型番
2-9526-04
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

8,104円

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

石油密度計JIS I型-A No.4の型番2-9526-04のページです。
型番2-9526-04に関する仕様情報を記載しております。

2-9526-04で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)