ブラスト用研磨材 212μ AS-60

ブラスト用研磨材 212μ AS-60
通常単価:
3,602
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・変色を嫌う品物に最適!
・アルミナ分の多い白色溶融アルミナ質研磨材で、鉄分の残留や変色を嫌う品物に適しています。
・研削力が大きく、錆取りやガラス・金属の表面処理、梨地加工等に使用できます。
【商品仕様】
・型番:AS-60
・中心粒度(φmm):0.212~0.250
・入数:1袋(4kg)
・※他の粒度についてはお問合せください。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

2-9524-02

型番
2-9524-02
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

3,602円

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

ブラスト用研磨材 212μ AS-60の型番2-9524-02のページです。
型番2-9524-02に関する仕様情報を記載しております。

2-9524-02で型番確定

ブラスト用研磨材 212μ AS-60のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)