ブラスト用研磨材 600μ AB-24

ブラスト用研磨材 600μ AB-24
通常単価:
2,700
通常出荷日:
1日目

【特長】
・汎用的な研磨材!
・標準的な褐色溶融アルミナ質研磨材で、一般的に広く使われています。
・研削力が大きく、錆取りやガラス・金属の表面処理、梨地加工等に使用できます。
【商品仕様】
・型番:AB‐24
・中心粒度(φmm):0.600~0.710
・入数:1袋(4kg)
・ベーシック
・※他の粒度についてはお問合せください。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

2-9523-01

型番
2-9523-01
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

2,700円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

ブラスト用研磨材 600μ AB-24の型番2-9523-01のページです。
型番2-9523-01に関する仕様情報を記載しております。

2-9523-01で型番確定

ブラスト用研磨材 600μ AB-24のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)