フライス盤Little Milling9

フライス盤Little Milling9
通常単価:
217,560
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・小型で場所を取らない省スペース型の卓上フライス盤です。
・正回転逆回転機能、回転速度は無段階のダイヤル式で素材にあわせた金属加工が容易に行えます。
・別売で豊富なアタッチメントを用意しており、多種多用途の加工が可能です。
【商品仕様】
・型番:Little Milling9
・サイズ(mm):520×500×585~760
・スピンドル:MT‐3
・ミーリングヘッド上下:185mm
・回転速度(高低切替):高100~2500rpm・低100~1100rpm
・テーブルまでの距離:285mm
・コラム傾斜:±45°
・テーブルサイズ:403×92mm
・送りハンドル(左右前後):0.02mm/目盛・75目盛/回転
・ファインフィード:0.025mm/目盛・1.5mm/回転
・電源:AC100V 50/60Hz 350W
・重量:50kg
・付属品:ドリルチャック(本体取付済)・チャックキー・クイックバイス(大)・引き型コレットチャックセット・Tスロットナット・プロテクター
・※バイト単品やその他オプション品につきましては別途お問合せください。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

2-9518-02

型番
2-9518-02
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

217,560円

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

フライス盤Little Milling9の型番2-9518-02のページです。
型番2-9518-02に関する仕様情報を記載しております。

2-9518-02で型番確定