卓上旋盤Compact3

卓上旋盤Compact3
通常単価:
80,654
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・省スペースで試作品の製作や追加工が可能!
・無段変速コントロール機能やCEに準拠した緊急停止スイッチ、チャックカバー連動のエマージェンシーシステムが内蔵されています。
・樹脂や木材からアルミ、真鍮等の非鉄金属の切削ができる卓上小型旋盤です。
【商品仕様】
・型番:Compact3(本体)
・主軸:M14×1.0mm
・主軸貫通孔:φ10.2mm
・心高:55mm
・ベッド上振り:110mm
・クロススライド上振り:54mm
・回転速度:無段変速0~3800rpm
・心間:150mm
・刃物台:8×8mm角用
・電源:AC100V 50/60Hz 150W
・サイズ/重量:433×255×230mm/13.5kg
・付属品:三爪スクロールチャックφ50mm(本体取付済)・ピンレバー・回転センター・刃物台(本体取付済)・ハイスソリッド直剣バイト
・※バイト単品やその他オプション品につきましては別途お問合せください。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

2-9517-01

型番
2-9517-01
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

80,654円

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

卓上旋盤Compact3の型番2-9517-01のページです。
型番2-9517-01に関する仕様情報を記載しております。

2-9517-01で型番確定