電気レーズエンゼルレーズ

電気レーズエンゼルレーズ
通常単価:
122,500
通常出荷日:
8日目

【特長】
・高速回転・高トルクによる研磨作業が可能!
・8000rpm(無負荷時)の高速回転により様々なアプリケーションに使用できます。
・強力トルクにより研磨作業が容易にできます。
【商品仕様】
・型番:エンゼルレーズ
・回転数:~8000rpm(無負荷)無段階変速
・電力:AC100V 50/60Hz 2.4A
・安全回路:5Aサーキットブレーカー
・重量:10kg
・付属品:ニップル(左右各1個)、ドリルチャック、3P→2P変換プラグ、木ネジ(本体固定用)4本
・サイズ(mm):410×190×205
・入数:1式
・※別売でフットスイッチもございます。お問い合わせください。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

2-9512-01

型番
2-9512-01
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

122,500円

1個

8日目

Loading...

  1. 1

電気レーズエンゼルレーズの型番2-9512-01のページです。
型番2-9512-01に関する仕様情報を記載しております。

2-9512-01で型番確定

電気レーズエンゼルレーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)