真空ポンプ SV-1005D100V1P

真空ポンプ SV-1005D100V1P

通常単価:
79,870
通常出荷日:
13日目

【特長】
・専用リリーフバルブがセットされており、締め切り運転防止が可能です。
・空冷式により冷却水が不要です。
・ドライランニング可能です。
【商品仕様】
・型番:SV-1005D100V1P
・排気速度kL/h(L/min)(50/60Hz):5/6(83/100)
・サイズ(mm):272×147×143
・Secoシリーズ
・到達真空度:15000Pa
・吸気口・排気口サイズ:1/4インチ
・電源:単相100V 50/60Hz
・重量:6kg
・※電源コードは付属していません。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

13日目

79,870

型番 : 2-9511-02
通常出荷日 13日目
通常単価 79,870

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)