色彩照度計ST520

色彩照度計ST520

通常単価:
49,459
通常出荷日:
1日目

【特長】
・白色LEDの色温度の測定に適した色彩照度計です。
・本体はマグネット付で固定できます。
・三脚用マウント付きです。
【商品仕様】
・型番:ST520
・測定機能:照度、色度座標(x,y)(CIE1931)・(u',v')(CIE1976)、相関色温度・色差(CIE1960)
・精度:Ev/±3%+2digit(標準光源A3000lx時)、x,y/±0.02(RGB LED 100lx時)
・分解能:Ev/1lx(0~9999lx)、10lx(10000lx以上)、CCT/1K(0~9999K)、10K(10000K以上)、x,y/0.001、u',v'/0.001
・再現性:x,y/±0.003(RGBLED100lx時)
・応答時間:約1秒
・温度特性:Ev/±(5%+2digit)(標準光源A3000lx)、 x,y/±0.008(RGB LED 100lx時)
・湿度特性:Ev/±(3%+2digit)(標準光源A3000lx)、 x,y/±0.005(RGB LED 100lx時)
・サイズ:本体/140×49×29mm、センサー/165×50×36mm
・電源:006(9V)乾電池
・重量:約180g(電池含まず)
・測定範囲(Ev):0~80000lx
・測定範囲(CCT):99990K(MAX)

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

49,459

型番 : 2-9498-01
通常出荷日 1日目
通常単価 49,459