ドライ真空ポンプGM-20D

ドライ真空ポンプGM-20D

通常単価:
52,909
通常出荷日:
1日目

【特長】
・真空計・調整バルブ付き!
・オイルフリーでクリーンなダイアフラム式ドライポンプで、オイルによるコンタミネーションの心配がありません。
・ロータリーエバポレーターやクロマトグラムの真空用途に適しています。
・必要な真空レベル(真空到達度)に応じて1段式、2段式からお選びいただけます。
・リークバルブ付きですので真空度の調節が可能です。
・圧力ゲージ付きですので真空度の確認に便利です。
【商品仕様】
・型番:GM-20D
・排気速度:50Hz/20L/min、60Hz/24L/min
・接続口:φ6mmホースニップル
・電源:AC100V 50/60Hz
・消費電力:200W
・電源コード長:1.5m
・安全装置:モーター過熱保護装置
・ダイアフラム材質:NBR(ニトリルゴム)、バルブ/PP(ポリプロピレン)ポンプヘッド/アルミニウム合金
・サイズ:GM-0.33II/215×120×235mm、GM-0.33III/300×120×235mm
・重量:10kg
・騒音:50dB
・2段式
・到達圧力:-0.095MPa

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

52,909

型番 : 2-944-02
通常出荷日 1日目
通常単価 52,909

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)