エコノミー油回転真空ポンプAOP42C

エコノミー油回転真空ポンプAOP42C

通常単価:
16,211
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・お求めやすい一段式油回転ポンプ。
・エコノミーな1段式の油回転真空ポンプです。
・コンパクトで扱い易く、取っ手付きで持ち運びも容易です。
・吸気口はφ6mmのホースニップル、排気口は簡易トラップ式(共に変更不可)ですので、接続等が容易です。
【商品仕様】
・型番:AOP42C
・到達圧力:5Pa
・電源:AC100V 50/60Hz
・消費電力:190W
・電源コード長:2m
・吸気口径:φ6mm
・安全装置:過電流保護装置
・オイル容量:AP115C/320mL、AP135C/350mL
・重量:5.3kg
・付属品:六角レンチ(排油バルブ用)
・排気速度(L/min):42(50Hz)/50(60Hz)
・サイズ(mm):270×119×216

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

在庫品1日目

当日出荷可能

16,211

型番 : 2-943-01
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 16,211

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

エコノミー油回転真空ポンプAOP42Cのレビュー