液体流量計(PC製・バルブ付き) KZ-7003-07L

液体流量計(PC製・バルブ付き) KZ-7003-07L

通常単価:
8,554
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・視認性、耐久性に優れたポリカーボネート製の浮子式流量計です。
・取り付け時に表面の飛び出しが少ないデザインです。
・流量調節バルブが付属しています。
【商品仕様】
・型番:KZ-7003-07L
・精度:±6%
・測定対象:水
・耐圧:0.4MPa
・使用温度範囲:0~+60℃
・流量計材質:PC(ポリカーボネート)
・接続口:Rc1/4
・流量(L/min):1~7
・PC製・バルブ付き

詳細情報を確認する

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

在庫品1日目

当日出荷可能

8,554

型番 : 2-942-02
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 8,554

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品情報

寸法図

寸法図


商品担当おすすめ

液体流量計(PC製・バルブ付き) KZ-7003-07Lのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)