サンドブラスター サンデックスV

サンドブラスター サンデックスV
通常単価:
252,840
通常出荷日:
お見積り

【アズワン2017年度カタログ新商品】

【特長】
・研磨材を高圧で吹き付けることで、サビや塗装の除去、金属・プラスチック・ガラス等の表面処理や研磨に使用可能です。
・研磨材の消費を抑える循環方式で、ラボにも適したコンパクト設計です。
・サンデックスVはより噴射力が強く、研磨材も研削力高いカーボランダムを使用できます。
【商品仕様】
・型番:サンデックスV
・仕様:循環式
・サイズ(mm):350×385×570
・ノズル内径:φ4mm
・推奨使用圧力:0.3~0.7MPa
・推奨研磨材径:0.180~0.420mm
・電源:AC100V 50/60Hz 150VA
・重量:15kg
・付属品:フットスイッチ、配管ホース(φ8)・継手、覗窓防護シート、研磨材(カーボランダム)3kg

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

2-9417-03

型番
2-9417-03
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

252,840円

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

サンドブラスター サンデックスVの型番2-9417-03のページです。
型番2-9417-03に関する仕様情報を記載しております。

2-9417-03で型番確定

サンドブラスター サンデックスVのレビュー