ガス流量計(PC製・バルブ付き) KZ-7002-25A

ガス流量計(PC製・バルブ付き) KZ-7002-25A

通常単価:
5,854
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・視認性・耐久性に優れています。
・視認性、耐久性に優れたポリカーボネート製の浮子式流量計です。
・取り付け時に表面の飛び出しが少なくなるようなデザインです。
・流量調節バルブが付属しています。
【商品仕様】
・型番:KZ-7002-25A
・精度:±5%
・測定対象:AIR
・耐圧:0.6MPa
・使用温度範囲:0~+60℃
・流量計材質:PC(ポリカーボネート)
・接続口:Rc1/8
・流量(L/min):5~25
・PC製・バルブ付き

詳細情報を確認する

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

在庫品1日目

当日出荷可能

5,854

型番 : 2-941-03
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 5,854

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品情報

寸法図

寸法図


商品担当おすすめ

ガス流量計(PC製・バルブ付き) KZ-7002-25Aのレビュー

評価 3.0 平均 3.0 (1件のレビュー) レビューを書く
  • 酸素濃縮装置として使用しています2019/07/24
    評価 3.03.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    以前からずっと利用していてリピートで購入しました。海沿いで使うことが多いので、樹脂製やステンレス製タイプがあれば塩害に強いかと思います。お客様からも塩害の影響で錆が気になるという話はあります。他社のも使用していますが、アズワンの方が視認性は良いです。裏の止めるブラッケト(コの字型)の金具を自らステンレス製に変えて取付をしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。