ハンディ湿度温度計MI70

ハンディ湿度温度計MI70
通常単価:
103,880
通常出荷日:
1日目

【特長】
・測定データをグラフ表示できます。
・2本のプローブを同時に接続が可能です。
・HMP77Bは厳しい条件に対応する結露防止(プレヒート機能)、ケミカルパージ機能付きです。
【商品仕様】
・型番:MI70
・測定精度(湿度):+15~+25℃/±1%RH(0~90%RH)、±1.7%RH(90~100%RH)、-20~+40℃/±(1.0+0.008×読値)%RH、-40~+180℃/±(1.5+0.015×読値)%RH
・測定精度(温度):±0.2℃(at 20℃)
・電源:充電式バッテリーパック(ACアダプター付き)または単3乾電池×4本
・データ収録容量:2700データ
・PCインターフェース:USB接続(ケーブル・ソフトウェア別売)
・プローブ:材質/ステンレス鋼(AISI316L)、コード長/1.9m
・本体
・スポットチェック用
・※本体にプローブは付属していません。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

2-9392-01

型番
2-9392-01
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

103,880円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

ハンディ湿度温度計MI70の型番2-9392-01のページです。
型番2-9392-01に関する仕様情報を記載しております。

2-9392-01で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)