UIA345-12-EIAJ-4

UIA345-12-EIAJ-4
通常単価:
5,684
通常出荷日:
お見積り

【商品仕様】
・型番:UIA345-12-EIAJ-4
・電力:45W
・100V~240V
・12V 3.8A
・プラグ形状:EIAJ-4
・プラグ極性:センタープラス
・側形状:インレットタイプ
・プラグ(外径×内径×ピン長):5.5×3.3×9.5mm
・本体サイズ:95.9×43.8×28.5mm
・コード長:1.5m
・適応規格:PSE、UL、CE
・付属品:国内用コード(1.8m)

型番

1 の型番候補があります候補を表示

2-9062-01

型番
2-9062-01
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

5,684円

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

UIA345-12-EIAJ-4の型番2-9062-01のページです。
型番2-9062-01に関する仕様情報を記載しております。

2-9062-01で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)