UN310-0520-PL03B

UN310-0520-PL03B
通常単価:
1,663
通常出荷日:
お見積り

【商品仕様】
・型番:UN310-0520-PL03B
・電力:12W
・100V~240V
・5V 2.0A
・プラグ形状:PL03B
・プラグ極性:センタープラス
・プラグ(外径×内径×ピン長):5.5×2.1×9.5mm
・本体サイズ:45.8×33.3×25.4mm
・コード長:1.8m
・適応規格:PSE、UL、CE
・UN310シリーズ

型番

1 の型番候補があります候補を表示

2-9057-02

型番
2-9057-02
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,663円

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

UN310-0520-PL03Bの型番2-9057-02のページです。
型番2-9057-02に関する仕様情報を記載しております。

2-9057-02で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)