WARMMARK2 24C/75F

WARMMARK2 24C/75F
通常単価:
341
通常出荷日:
1日目

【特長】
・色の変化具合で温度逸脱時間を確認できます。
【商品仕様】
・型番:WARMMARK2 24C/75F
・サイズ:40×19×0.5mm
・反応時間:30分~48時間
・反応温度:24℃
・温度精度:±1℃
・時間精度:±15%
・入数:1枚入
・反応時間:30分、1、2、4、8時間
・不可逆性・積算表示
・※使用前に反応温度以上の環境で10分間の待機が必要です。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

2-8984-08

型番
2-8984-08
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

341円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

WARMMARK2 24C/75Fの型番2-8984-08のページです。
型番2-8984-08に関する仕様情報を記載しております。

2-8984-08で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)