超小型温度ロガー EBI11-T240

超小型温度ロガー EBI11-T240
通常単価:
372,400
通常出荷日:
43日目

【特長】
・高温下でもリアルタイムでモニタリング可能です。
・無線通信で測定工程をリアルタイムで監視可能です。
・缶詰・パウチ・ペットボトル内部等の通常では困難な容器内での温度測定記録も可能です。
【商品仕様】
・型番:EBI11-T240
・フレキシブルセンサー型超小型温度ロガー
・温度測定範囲:-30~+150℃
・分解能:0.01℃
・精度:±0.1℃
・センサータイプ:白金低抗体1000Ω(Pt1000)
・記憶メモリー数:15000
・測定間隔:1秒~24時間(可変)
・バッテリー:R1225A(交換可)
・バッテリ寿命:約50週(15分間隔測定時)
・材質:ステンレス製(SUS316L)/PEEK材
・サイズ:φ16.5×22mm
・重量:18.5g
・センサー径:φ1.5mm(センサー長250mm)
・防水構造:IP68 JIS8等級完全防水

型番

1 の型番候補があります候補を表示

2-8564-36

型番
2-8564-36
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

372,400円

1個

43日目

Loading...

  1. 1

超小型温度ロガー EBI11-T240の型番2-8564-36のページです。
型番2-8564-36に関する仕様情報を記載しております。

2-8564-36で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)