デジタルマノメーター DMシリーズ
型番 | 通常単価 (税別) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | サイズ | 詳細 | コード番号 | 出力信号 | 精度 | 型番 | 配管接続口 | 測定流体 | 測定範囲(kPa) | 測定圧力 | 重量 | 付属品 |
---|
| -
| 1個 | |
お見積り
| 90×70×130mm
| センサー:半導体センサー(耐圧:F.S.×2倍)
| 071060-30
| 0~100kPa/0~1V専用信号出力ケーブル付き
| 直線性/±0.35% of F.S±1digit、再現性/±0.1% of F.S±1digit
| DM-30S
| 内径φ4.8×外径φ9.65mm
| SUS316を腐食しない気体
| 0~101.3
| 絶対圧
| 約1kg
| 電源ケーブル(接地プラグ付)・アナログ電圧出力ケーブル(約1.5m)
|
Loading...
商品担当おすすめ
基本情報
電源 |
AC100V±10V 50/60Hz 0.1A |
最小表示 |
0.1kPa |
校正証明 |
無し |
- 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は
メーカーカタログ
をご覧ください。
この商品を見た人は、こんな商品も見ています
|
今見ている商品

デジタルマノメーター DMシリーズ
|

ハンディタイプLCRメーター
|

ミニクランプテスタ(交流電流測定用)
|

デジタル・マルチメータ DM3000シリーズ
|

交流安定化電源 ASAシリーズ
|

電圧/電流ロガー LS200シリーズ
|

PC対応 デジタルマルチメータ MT-4520
|

小型ズームスイッチング電源 KX-Sシリーズ
|

デジタル絶縁抵抗計
|

エコキーパー(簡易電力計)ECシリーズ
|

デジタル・オシロスコープ DS-5100Bシリーズ
|

導通チェッカー DT-37
|

交流定電圧電源装置 SVRシリーズ
|
メーカー |
アズワン |
アズワン |
横河メータ&インスツルメンツ |
Rigol |
アズワン |
アズワン |
マザーツール |
高砂製作所 |
カイセ |
アズワン |
岩崎通信機 |
マザーツール |
アズワン |
通常価格 (税別) |
-
|
44,591円~
|
8,688円~
|
68,899円~
|
147,000円~
|
19,404円
|
7,988円
|
79,001円~
|
29,669円
|
2,772円~
|
14,849円~
|
2,307円
|
102,900円~
|
通常出荷日 |
お見積り
|
7日目~
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
5日目
|
8日目~
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
3日目~
|
4日目
|
1日目~
|
2日目~
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
9日目~
|
電源 |
AC100V±10V 50/60Hz 0.1A |
006(9V)アルカリ乾電池×1個(テスト用付属)またはACアダプター(別売) |
- |
- |
- |
CR1220ボタン電池(テスト用付属)またはCR1225ボタン電池(別売) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
最小表示 |
0.1kPa |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
校正証明 |
無し |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
よく一緒に購入されている商品
よく一緒に購入されている商品
このカテゴリにはこんな商品もあります!
技術サポート窓口
- ファクトリーサプライ用品技術窓口
-
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。
※お問い合わせにはお客様コードが必要です。
チャットでのご相談も受け付けております。
VONAチャットサポート
受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
サイト改善にご協力ください
MISUMI-VONAへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針