K熱電対(シース型) KTO-16150C

K熱電対(シース型) KTO-16150C
通常単価:
4,593
通常出荷日:
1日目

【商品仕様】
・型番:KTO-16150C
・シース部サイズ:φ1.6×150mm
・温度範囲:-50~+650℃(φ1.6mmタイプ)
・リード線長:2m
・リード線端末部:オメガタイプコネクター
・シース部材質:ステンレス(SUS304)
・リード線被覆材質:ガラス
・※シース部の根元の温度が100℃以下になる環境でご使用ください。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

2-8107-03

型番
2-8107-03
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

4,593円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

K熱電対(シース型) KTO-16150Cの型番2-8107-03のページです。
型番2-8107-03に関する仕様情報を記載しております。

2-8107-03で型番確定