デジタル温度計用センサ 揚げ油用ステンレスセンサ SWPII-08

デジタル温度計用センサ 揚げ油用ステンレスセンサ SWPII-08
通常単価:
10,920
通常出荷日:
1日目

【商品仕様】
・型番:SWPII-08
・揚げ油用ステンレスセンサ
・測定範囲:-15~+250℃
・サイズ:φ3×400mm
・コード長:約1m
・適用温度計:防水型デジタル温度計(ASF-250T・SK-250WPII-R・SK-250WPII-N)
・感温部材質:ステンレス(SUS304)

型番

1 の型番候補があります候補を表示

2-7480-07

型番
2-7480-07
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

10,920円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

デジタル温度計用センサ 揚げ油用ステンレスセンサ SWPII-08の型番2-7480-07のページです。
型番2-7480-07に関する仕様情報を記載しております。

2-7480-07で型番確定

デジタル温度計用センサ 揚げ油用ステンレスセンサ SWPII-08のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)