データロガー熱中症計HI-2000SD

データロガー熱中症計HI-2000SD
通常単価:
43,120
通常出荷日:
1日目

【特長】
・SDカードによるデータ記録が可能な黒球を使用した熱中症計です。
【商品仕様】
・型番:HI-2000SD
・測定項目:WBGT指数(室内)・WBGT指数(室外)・WBGT方程式・ 気温(TA)・黒球温度(TG)・相対湿度・露点温度・湿球温度
・電源:単3乾電池×6本(テスト用付属)、またはACアダプター(別売)
・サンプリング:1・2・5・10・30・60・120・300・600・1800・3600秒より任意設定
・サイズ(mm):73×47×180、黒球φ75
・重量(g):420
・※SDカードは市販のSDカード(1~16GB)を別途お買い求めください。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

2-6794-01

型番
2-6794-01
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

43,120円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

データロガー熱中症計HI-2000SDの型番2-6794-01のページです。
型番2-6794-01に関する仕様情報を記載しております。

2-6794-01で型番確定

データロガー熱中症計HI-2000SDのレビュー