レトマーク R1【500個入り】

レトマーク R1
通常単価:
5,040
通常出荷日:
12日目

【特長】
・加熱によりインジケータ部分がクリーム色から褐色に徐々に色調変化します。
・加熱温度と時間により色調が異なりますので1つのタイプで異なった条件も検知可能です。
【商品仕様】
・型番:R1
・サイズ:15×14mm
・入数:500枚
・変色温度:AC 110~134℃
・対応時間:5~30分
・用途:ハイレトルト殺菌

型番

1 の型番候補があります候補を表示

2-6100-01

型番
2-6100-01
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

5,040円

500個入り

1パック

12日目

Loading...

  1. 1

レトマーク R1の型番2-6100-01のページです。
型番2-6100-01に関する仕様情報を記載しております。

2-6100-01で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)