マイクロウォーム・プレート 145×115×5mm

マイクロウォーム・プレート 145×115×5mm
通常単価:
148,960
通常出荷日:
1日目

【特長】
・検体温度を任意の設定値で精度良くコントロールできます。
・ガラス板自体の発熱とPID制御の組み合わせで、ステージの温度を一定に保ちます。
【商品仕様】
・型番:KM-1
・温度設定範囲:室温~50℃
・温度表示精度(at37℃):±0.3℃
・材質:透明部/硬質ガラス、 フレーム/アルミニウム(黒アルマイト処理) ヒーターガラスレベル
・積載荷重:500g
・適応顕微鏡:正立型・実体型 (オリンパス・ニコン・ライカ・カールツァイス)
・プレート外寸法(mm):145×115×5
・透明部サイズ(mm):115×85×1
・※特許第2835422号・実用新案・意匠取得済
・用途:精子の活力検査や卵子の捕集に。
・受精卵や組織の細胞培養等の観察に。
・微生物培養試験時の観察に。
・非定型抗体の抗原抗体反応や好中球の偽足の観察に。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

2-5343-01

型番
2-5343-01
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

148,960円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

マイクロウォーム・プレート 145×115×5mmの型番2-5343-01のページです。
型番2-5343-01に関する仕様情報を記載しております。

2-5343-01で型番確定

マイクロウォーム・プレート 145×115×5mmのレビュー