圧力調整器 GF2-2506-RQ-VAR

圧力調整器 GF2-2506-RQ-VAR
通常単価:
37,044
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・ガス分析装置用標準・特殊ガス用に開発されたクリーン洗浄・組み立てタイプです。
・2段減圧式ですので、出口圧力が安定しています。
【商品仕様】
・型番:GF2-2506-RQ-V
・タイプ:ボンベ取り付け型出口バルブ付き2段式
・対象ガス:Ar
・GFシリーズ
・側圧力計:入力/25MPa、出力/0.6MPa
・継手:入口/W22右袋ナット、出口/φ6mmワンタッチチューブ継手またはRc1/4(PT1/4メネジ)
・使用圧力:入口/14.8MPa(MAX)、出口/0.4MPa(MAX)
・材質:本体/真鍮、弁シート/テフロンR またはダイフロン、ダイアフラム/ニトリルゴム・テフロン(R)
・流量:25L/min
・重量:1.9kg

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

2-5172-11

型番
2-5172-11
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

37,044円

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

圧力調整器 GF2-2506-RQ-VARの型番2-5172-11のページです。
型番2-5172-11に関する仕様情報を記載しております。

2-5172-11で型番確定