圧力調整器 GSN245AA22RFH06VPN

圧力調整器 GSN245AA22RFH06VPN
通常単価:
83,496
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・ガス分析装置用標準・特殊ガス用に開発されたクリーン洗浄・組み立てタイプです。
・2段減圧式ですので、出口圧力が安定しています。
・ボンベ接続時に混入した空気を実ガスパージで外部に排除できます。
【商品仕様】
・型番:GSN2・4・5AA6-2RFH06・VP
・タイプ:ボンベ取り付け型出口・パージバルブ付き2段式
・対象ガス:N2
・GSシリーズ
・側圧力計:入力/25MPa、出力/1.0MPa
・継手:入口/W22右袋ト、出口/φ6mmホース口またはRc1/4(PT1/4メスネジ)
・使用圧力:入口/14.8MPa(MAX)、出口/0.6MPa(MAX)
・材質:本体/ステンレス(SUS316)、弁シート/テフロンRまたはダイフロン、ダイアフラム/ステンレス(SUS316)・テフロン(R)板
・流量:25L/min以下
・重量:2.2kg

型番

1 の型番候補があります候補を表示

2-5167-12

型番
2-5167-12
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

83,496円

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

圧力調整器 GSN245AA22RFH06VPNの型番2-5167-12のページです。
型番2-5167-12に関する仕様情報を記載しております。

2-5167-12で型番確定