• 金型用CAD ライブラリーMold EX-Press DVDは、通常どおりご利用いただけるようになりました。詳しくはこちらをご確認ください。
レーザー距離計 0.05~80

レーザー距離計 0.05~80

通常単価:
27,135
通常出荷日:
1日目

【特長】
・シンプル操作で高精度タイプです。
【商品仕様】
・型番:DISTO-D210
・測定範囲(m):0.05~80
・最小表示(mm):0.1
・精度:±1.0mm
・光出力:1mW以下
・波長:635nm
・メモリ:10データ
・レーザー安全基準:クラス2
・電源:単4アルカリ乾電池×2本(付属)
・サイズ:50×27×114mm
・重量:約126g(電池含む)
・防塵・防水:IP54
・屋内用
・付属品:ストラップ・収納ケース

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1日目
27,135

型番 : 2-3357-11
通常出荷日 1日目
通常単価 27,135

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

レーザー距離計 0.05~80のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)