顕微鏡用USB接続デジタルカメラ 300万画素

顕微鏡用USB接続デジタルカメラ 300万画素
通常単価:
67,146
通常出荷日:
1日目

【特長】
・パソコンのUSBポートにつなぐだけで映像が観察できます。
・ライブ画面による映像の観察・静止画の保存、2点間距離計測機能付きです。
【商品仕様】
・型番:HDCEX3
・画素数:300万画素
・撮像素子:1/2.5インチCMOSセンサー
・マウント:Cマウントφ23.2mm・φ30.0mm
・対応OS:Windows(R)/XP/Vista TM/7
・インターフェース:USB2.0
・本体サイズ:φ60×80mm
・付属品:レンズアダプター、USBケーブル、アイピースチューブアダプターφ23.2/φ30.0mm、標準ソフトウェア(測長・角度)

型番

1 の型番候補があります候補を表示

2-2627-13

型番
2-2627-13
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

67,146円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

顕微鏡用USB接続デジタルカメラ 300万画素の型番2-2627-13のページです。
型番2-2627-13に関する仕様情報を記載しております。

2-2627-13で型番確定

顕微鏡用USB接続デジタルカメラ 300万画素のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)