サーモピット 3IC-160【20個入り】

サーモピット 3IC-160
通常単価:
3,376
通常出荷日:
1日目

【特長】
・設定温度に達した履歴を残します。
・食品添加物に認定されている石油系天然ワックスの物性変化を利用しており、鉛・水銀・クロム等環境負荷物質を含まず、安全性が高いです。
【商品仕様】
・型番:3IC 160
・10℃間隔
・精度:±2℃(170℃以下)、±3℃(180℃以上)
・ベース部色:茶褐色(ポリイミドフィルム使用)
・屋外使用可
・入数:1箱(20枚入)
・発色温度:160・170・180℃
・発色色調:淡黄→黒
・不可逆性・3温表示
・タイプ:化学変化
・※保管方法:発色温度より-20℃程度の冷暗所で保管してください。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

2-2604-20

型番
2-2604-20
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS

3,376円

20個入り

1パック

1日目

10

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

サーモピット 3IC-160の型番2-2604-20のページです。
型番2-2604-20に関する仕様情報を記載しております。

2-2604-20で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)