• 2017/9/24 16:00 ~ 22:00 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。

ブライン濃度屈折計 MASTER-BR

ブライン濃度屈折計 MASTER-BR

【特長】
・グリコール系熱媒体(エチレングリコールやプロピレングリコール)の濃度と凍結温度をチェックする事ができます。
・腐食を防ぐ塩分や酸に強い樹脂を採用しています。
【商品仕様】
・型番:MASTER-BR
・サイズ:32×34×168mm
・重量:90g
・測定範囲:プロピレングリコール濃度/0~70%、凍結温度/0~-50℃、エチレングリコール濃度/0~70%、凍結温度/0~-50℃
・最小目盛:濃度/5%、凍結温度/5℃

型番

商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます

2-2434-01

型番
2-2434-01
型番通常単価スライド値引通常
出荷日

23,749円

2日目

Loading...

  1. 1

ブライン濃度屈折計 MASTER-BRの型番2-2434-01のページです。
型番2-2434-01に関する仕様情報を記載しております。

ブライン濃度屈折計 MASTER-BRのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)