メカニカルフォースゲージ(標準型) PS-50N

メカニカルフォースゲージ(標準型) PS-50N
通常単価:
49,000
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・引張力・圧縮力を手軽に測定できます。
・軽量で手に持ちやすく、目盛の読み取りが容易です。
【商品仕様】
・型番:PS-50N
・使用最大荷重(N):50
・最小単位(N):0.5
・精度:±0.1%FS以内
・ストローク:10mm
・目盛:100等分
・表示:リアルタイム/ピークモード切り替え式
・ピークホールド機能付き
・サイズ:67×48×232.5mm
・重量:約670g
・付属品:アタッチメント(小鉤・平型・円錐・A型・V型・接続ロッド・大鉤・又鉤)・専用収納ケース・検査成績書

型番

1 の型番候補があります候補を表示

2-1428-02

型番
2-1428-02
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

49,000円

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

メカニカルフォースゲージ(標準型) PS-50Nの型番2-1428-02のページです。
型番2-1428-02に関する仕様情報を記載しております。

2-1428-02で型番確定

メカニカルフォースゲージ(標準型) PS-50Nのレビュー