バイメタル式温度計 BM-T-90S 100mm

バイメタル式温度計 BM-T-90S 100mm
通常単価:
12,446
通常出荷日:
12日目

【商品仕様】
・型番:BM-T-90S
・測定範囲:0~100℃
・ネジ下サイズ:φ8×100mm
・重量:270g
・最小目盛:2℃
・材質:ステンレス(SUS304)
・取り付けネジ:R(PT)1/2
・ケース外径:φ90mm
・ステンケース

型番

1 の型番候補があります候補を表示

2-1340-02

型番
2-1340-02
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

12,446円

1個

12日目

Loading...

  1. 1

バイメタル式温度計 BM-T-90S 100mmの型番2-1340-02のページです。
型番2-1340-02に関する仕様情報を記載しております。

2-1340-02で型番確定

バイメタル式温度計 BM-T-90S 100mmのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)