隔測式温度計 0~150℃

隔測式温度計 0~150℃
通常単価:
32,144
通常出荷日:
1日目

【特長】
・感温部内の液体の膨張・収縮により温度を表示します。
・露出部分は全てステンレス(SUS304)製で、耐腐食性に優れています。
【商品仕様】
・型番:LB-100S
・測定範囲:0~150℃
・最小目盛:2
・温感部サイズ:φ12×100mm
・リード線長さ:3m
・ケース外径:φ110mm
・取り付けネジ:R(PT)1/2
・重量:790g
・壁掛式

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

2-1336-04

型番
2-1336-04
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

32,144円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

隔測式温度計 0~150℃の型番2-1336-04のページです。
型番2-1336-04に関する仕様情報を記載しております。

2-1336-04で型番確定