デジタル風速/風量計WS-05

デジタル風速/風量計WS-05
通常単価:
43,120
通常出荷日:
1日目

【特長】
・専用コーン(別売)使用で風量を自動計算します。
【商品仕様】
・型番:WS-05
・測定レンジ:風速/0.2~30m/s、風量/0~99999m3/m、温度/-20~+60℃
・測定精度:風速/±(1.5%rdg+0.3m/s)0.2~20m/s・ ±(3%rdg+0.3m/s)その他、温度/±0.6℃
・電源:単4乾電池×4個(テスト用付属)
・サイズ(mm):106×51×269
・重量(g):200

型番

1 の型番候補があります候補を表示

2-133-01

型番
2-133-01
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

43,120円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

デジタル風速/風量計WS-05の型番2-133-01のページです。
型番2-133-01に関する仕様情報を記載しております。

2-133-01で型番確定