(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイヤモンドビット KZ2【3個入り】

ダイヤモンドビット KZ2
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価:
2,132
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・彫金、ガラス細工や金属加工に適したダイヤモンド砥石の先端工具です。
【商品仕様】
・型番:KZ2
・軸径:φ3.0mm
・ダイヤモンド粒度:#150
・使用最高回転数:28000min-1
・入数:1セット(3本入)
・形状:球状型
・最大刃径(mm):φ2.0
・※安全のため、作業中は保護メガネ・防塵マスクなどの保護具を必ず着用してください。※使用最高回転数以上の回転数では使用しないでください。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

2-031-04

型番
2-031-04
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

2,132円

3個入り

1パック

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

ダイヤモンドビット KZ2の型番2-031-04のページです。
型番2-031-04に関する仕様情報を記載しております。

2-031-04で型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)