デジタルノギス E04-150 130-720

デジタルノギス E04-150 130-720
通常単価:
3,241
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【商品仕様】
・型番:E04-150 130-720
・測定範囲(mm):0~150
・最小読取値(mm):0.01
・器差:0.03mm
・表示:LCD
・電源:SR44ボタン電池×1個(別売)
・材質:ステンレス(SUS420J2相当)
・重量:340g

型番

1 の型番候補があります候補を表示

1-894-03

型番
1-894-03
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

3,241円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1

デジタルノギス E04-150 130-720の型番1-894-03のページです。
型番1-894-03に関する仕様情報を記載しております。

1-894-03で型番確定

デジタルノギス E04-150 130-720のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)