デジタルノギス P01 110-120

デジタルノギス P01 110-120
通常単価:
1,344
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【商品仕様】
・型番:P01 110-120
・測定範囲(mm):0~150
・最小読取値(mm):0.1
・器差:0.2mm
・表示:LCD
・電源:SR44ボタン電池×1個(別売)
・材質:カーボンファイバー
・重量:90g

型番

1 の型番候補があります候補を表示

1-894-02

型番
1-894-02
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,344円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1

デジタルノギス P01 110-120の型番1-894-02のページです。
型番1-894-02に関する仕様情報を記載しております。

1-894-02で型番確定

デジタルノギス P01 110-120のレビュー

評価 1.0 平均 1.0 (1件のレビュー) レビューを書く
  • 評価 1.01.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    写真と全く違うものが届いた。
    カーボン製のノギスです。ご注意を。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)