• 2018/7/17 20:30 ~ 7/18 0:00 の間と2018/7/19 20:30 ~ 7/20 2:00 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。
  • 西日本を中心とした大雨で被災された皆さまに謹んでお見舞い申し上げます。 大雨の影響で一部地域への商品の発送・お届けに遅延が発生しております。 到着日・到着時間指定もお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。 お急ぎのお客さまにはご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解の程よろしくお願い申し上げます。
  • 【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。
油回転真空ポンプ P100DZA

油回転真空ポンプ P100DZA

通常単価:
187,200
通常出荷日:
20日目

【特長】
・低振動・低騒音です。
・ドレンコックと大型油面計により、オイルのメンテナンスが容易です。
【商品仕様】
・型番:P100DZA
・排気速度(50/60Hz)(L/min):100/120
・到達圧力:6.7×10^-2Pa
・電源:AC100V 50/60Hz 200W
・サイズ(mm):488×165×311
・重量(kg):26
・電源コード長:2.5m(3Pプラグ・変換アダプター付き)
・油量:1.8L
・吸気口径:NW25
・ラムダ

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

20日目

187,200

型番 : 1-8787-02
通常出荷日 20日目
通常単価 187,200

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)