(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

直結型油回転真空ポンプ(ラムダ)

直結型油回転真空ポンプ(ラムダ)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
158,573円~
通常出荷日:
15日目~

【特長】
・低振動・低騒音です。
・ドレンコックと大型油面計により、オイルのメンテナンスが容易です。

基本スペック

  • ケーブル長
    2.5m(3Pプラグ・変換アダプター付き)
  • 吸気口径
    NW25
  • 到達圧力(Pa)
    6.7×10^-2

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
サイズ(mm)

絞り込み

  • 486×134×244
  • 488×165×311
  • 513×165×311
  • 解除
質量(g)

絞り込み

  • 20000
  • 26000
  • 27000
  • 28000
  • 解除
油量

絞り込み

  • 1.5L
  • 1.8L
  • 2.0L
  • 解除
商品詳細種別

絞り込み

  • 65L/min・80L/min
  • 100L/min・120L/min
  • 135L/min・160L/min
  • 165L/min・200L/min
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
486×134×244
20000
1.5L
65L/min・80L/min

20日目

158,573

型番 : 1-8787-01
通常出荷日 20日目
通常単価(税別) 158,573

スペック

  • サイズ(mm)
    486×134×244
  • ケーブル長
    2.5m(3Pプラグ・変換アダプター付き)
  • 吸気口径
    NW25
  • 質量(g)
    20000
  • 到達圧力(Pa)
    6.7×10^-2
  • 油量
    1.5L
  • 商品詳細種別
    65L/min・80L/min
  • 電源
    AC100V 50/60Hz 200W
  • 排気量(L/min)
    65/80(50/60Hz)
488×165×311
26000
1.8L
100L/min・120L/min

20日目

175,443

型番 : 1-8787-02
通常出荷日 20日目
通常単価(税別) 175,443

スペック

  • サイズ(mm)
    488×165×311
  • ケーブル長
    2.5m(3Pプラグ・変換アダプター付き)
  • 吸気口径
    NW25
  • 質量(g)
    26000
  • 到達圧力(Pa)
    6.7×10^-2
  • 油量
    1.8L
  • 商品詳細種別
    100L/min・120L/min
  • 電源
    AC100V 50/60Hz 300W
  • 排気量(L/min)
    100/120(50/60Hz)
513×165×311
27000
2.0L
135L/min・160L/min

15日目

181,347

型番 : 1-8787-03
通常出荷日 15日目
通常単価(税別) 181,347

スペック

  • サイズ(mm)
    513×165×311
  • ケーブル長
    2.5m(3Pプラグ・変換アダプター付き)
  • 吸気口径
    NW25
  • 質量(g)
    27000
  • 到達圧力(Pa)
    6.7×10^-2
  • 油量
    2.0L
  • 商品詳細種別
    135L/min・160L/min
  • 電源
    AC100V 50/60Hz 300W
  • 排気量(L/min)
    135/160(50/60Hz)
513×165×311
28000
2.0L
165L/min・200L/min

15日目

185,565

型番 : 1-8787-04
通常出荷日 15日目
通常単価(税別) 185,565

スペック

  • サイズ(mm)
    513×165×311
  • ケーブル長
    2.5m(3Pプラグ・変換アダプター付き)
  • 吸気口径
    NW25
  • 質量(g)
    28000
  • 到達圧力(Pa)
    6.7×10^-2
  • 油量
    2.0L
  • 商品詳細種別
    165L/min・200L/min
  • 電源
    AC100V 50/60Hz 300W
  • 排気量(L/min)
    165/200(50/60Hz)

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

カット シリコンチューブ 画像

カット シリコンチューブ

アズワン

【特長】-60~+200℃におよぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水・薬品に対して優れた耐性を示します。

樹脂ホース継手(PP製) 画像

樹脂ホース継手(PP製)

アズワン

【特長】食品衛生法第370号適合品です。飲料水・薬液・給水配管などに適しています。強度が高く、酸・アルカリに対して強い等、耐薬品性に優れています。軽量で柔軟性も高く耐熱性にも優れています。

ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ) 画像

ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ)

アズワン

【特長】高温での機械的強度が高く、屈曲疲労に対しても丈夫です。耐透過性が小さく、塩素ガス等のハロゲンガス用ホースに適しています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

直結型油回転真空ポンプ(ラムダ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)