高感度濁度計 TR-55

高感度濁度計 TR-55
通常単価:
117,600
通常出荷日:
1日目

【特長】
・低濃度から高濃度まで高感度で測定できるポリスチレン濁度仕様です。
・3レンジ自動切換測定で、長寿命のLED光源を採用しています。
【商品仕様】
・型番:TR-55
・分解能:0.00~10.99度/0.01度、11.0~109.9度/0.1度、110~1100度/1度
・測定精度:0.00~100度/±2%FS、100~1000度/±3%FS
・検水量:約15mL
・サイズ:88×174×65mm
・重量:約310g
・電源:単4アルカリ乾電池(LR03)×4本(テスト用付属)
・測定範囲:0.00~1100度(3レンジ自動切換)
・付属品:濁度標準液(10度)30mL、測定セル×4個、キャリングケース

型番

1 の型番候補があります候補を表示

1-8674-01

型番
1-8674-01
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

117,600円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

高感度濁度計 TR-55の型番1-8674-01のページです。
型番1-8674-01に関する仕様情報を記載しております。

1-8674-01で型番確定